12 TCM CPPE CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 12 TCM CPPE CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

12 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 12 mm Diámetro, Cromado con extremos lisos60 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Corte de longitud:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 12.0000
[ToleranceValues] 0 / -11 µm

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Ninguno
Material, eje Cromado con extremos lisos
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 12 mm / 0,472 in
Peso 5,400 kg/m / 39,058 lbs/ft
Unión cónica 0,0020 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?